Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Ignis Protect - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Ignis Protect - ICS 25
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IgnisProte 200 A
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
X [mm]
Weight
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
101840
4037494157459
ICS25
IgnisProte 100 A
Architecture
400
700
565
100
114
133
155
283
25
4.00
101841
4037494157466
ICS25
IgnisProte 150 A
Architecture
400
700
565
150
114
133
155
283
25
6.00
101842
4037494157473
ICS25
IgnisProte 200 A
Architecture
400
700
565
200
114
133
155
283
25
8.40
101843
4037494157497
ICS25
IgnisProte 250 A
Architecture
400
700
565
250
114
133
155
283
25
10.50
101844
4037494157510
ICS25
IgnisProte 300 A
Architecture
400
700
565
300
114
133
155
283
25
12.50
101845
4037494160367
ICS25
IgnisProte 350 A
Architecture
400
700
565
350
114
133
155
283
25
15.00
101846
4037494157534
ICS25
IgnisProte 400 A
Architecture
400
700
565
400
114
133
155
283
25
16.70
圧縮表現を表示 (7 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Schiedel
- Ignis Protect
オーダー番号
101842
ショートテキスト
ICS 25
最終更新日
14.11.2025 10:17:09
単位
キーワード
Protect
Stainless steel
system
クラフィシケーション
By BIM categories
BIM_CHIMNEYS Chimneys
機能別
BYFUNC_CONVEYING 輸送・搬送
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
22-20-02-02 二重壁の煙道ガス管(構造要素)
ECLASS 8.0
22-20-02-02 Double-wall flue gas line (construction element)
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model